Eingang (Drehzahlklasse 1000 min-1)

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

1.8 A

2.25 A

2.88 A

IMax

6.0 A

7.5 A

9.6 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR ICC

65 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung
(Abzweigschutz)

 

40 A