MOVIMOT® performance
CM3C..
100LM/D..
电子设备盖板(变频器)
..0070..
..0095..
电源额定电压AC(符合EN 50160标准)
U电源
3 x AC 380 -5% – 500 V +10%
电源额定电流AC
I电源
6.3 A
8.6 A
I最大
21 A
28 A
电源频率
f电源
50 – 60 Hz ±5%
电源输入端允许的最大额定短路电流
SCCR I_CC
65 kA
电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)
40 A