Modo silencioso dos dados de saída do processo seguro (modo silencioso F-PA)

ATENÇÃO

A função ativa "Modo silencioso F‑PA" desativa as subfunções de segurança. Isso pode fazer com que o sistema seja iniciado imediatamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes de ativar a função "Modo silencioso F-PA", o usuário deve tomar medidas organizacionais para proteger as pessoas e a máquina.
A função "Modo silencioso Dados de saída de processo seguros" é ativada iniciando o modo de emergência com o controle manual. A função "Modo silencioso F-PA" ativada é sinalizada no LED F-ERR piscando rápido em amarelo. A função "Modo silencioso F‑PA" tem os seguintes efeitos:
- A abertura da saída digital interna segura F-DO_STO é impedida devido aos valores de substituição dos dados F-PA.
- As respostas à irregularidade de todas as subfunções de segurança são evitadas.
A função "Modo silencioso F‑PA" é automaticamente terminada nos seguintes casos:
- Outra irregularidade está pendente ou foi detectada.
- Uma irregularidade é confirmada.
- 1 a 60 minutos após a ativação via controle manual. Este tempo é ajustado através do parâmetro Tempo de modo silencioso máximo.
- 5 minutos após a ativação via modo de emergência.
- Interrupção de conexão ao controle manual se a função "Modo silencioso F-PA" tiver sido ativada através do mesmo.
Após a desativação automática da função "Modo silencioso F-PA", todas as fontes devem revogar a ativação antes de reativá-la.
O bloqueio de partida é ativado sempre que a função "Modo silencioso F-PA" é finalizada.
É possível reiniciar a função "Modo silencioso F-PA" apesar do bloqueio de partida ativo. O bloqueio de partida é cancelado por uma função ativa "Modo silencioso F-PA". A mensagem de irregularidade E-46.50 (Atenção Opcional de segurança) permanece na unidade.