Muting sichere Prozessausgangsdaten (Muting F-PA)

WARNUNG

Durch die aktive Funktion "Muting F‑PA" werden die Sicherheits-Teilfunktionen deaktiviert. Dadurch kann es zum sofortigen Anlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor der Aktivierung der Funktion "Muting F‑PA" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.
Die Funktion "Muting sichere Prozessausgangsdaten" wird durch Starten des Notbetriebs mit dem Handbediengerät aktiviert. Die aktivierte Funktion "Muting F-PA" wird an der LED F‑ERR durch schnelles gelbes Blinken signalisiert. Die Funktion "Muting F‑PA" hat folgende Auswirkungen:
- Das Öffnen des internen sicheren Digitalausgangs F‑DO_STO wird wegen der Ersatzwerte der F‑PA-Daten unterbunden.
- Die Fehlerreaktionen aller Sicherheits-Teilfunktionen werden unterbunden.
Die Funktion "Muting F‑PA" wird in folgenden Fällen automatisch beendet:
- Ein weiterer Fehler steht an oder wird erkannt.
- Ein Fehler wird quittiert.
- 1 bis 60 Minuten nach Aktivierung über Handbediengerät. Diese Zeit wird über den Parameter Maximale Muting-Zeit eingestellt.
- 5 Minuten nach Aktivierung über den Notbetrieb.
- Verbindungsunterbrechung zum Handbediengerät, falls die Funktion "Muting F-PA" über das Handbediengerät aktiviert wurde.
Nach einem automatischen Deaktivieren der Funktion "Muting F‑PA" müssen vor einer erneuten Aktivierung alle Quellen die Aktivierung zurücknehmen.
Jedes Beenden der Funktion "Muting F-PA" aktiviert die Anlaufsperre.
Ein erneutes Starten der Funktion "Muting F-PA" ist trotz aktiver Anlaufsperre möglich. Die Anlaufsperre wird durch eine aktive Funktion "Muting F-PA" aufgehoben. Die Fehlermeldung E-46.50 (Warnung Sicherheitsoption) am Gerät bleibt bestehen.