安全过程输出数据暂时失效(F-PA暂时失效)

警告

已激活的功能“F‑PO暂时失效”将禁用安全子功能。这可能会导致系统立即启动。
死亡或重伤。
  • 激活“F‑PO暂时失效”功能前,用户必须采取组织性措施来为人员和机器提供保护。

通过使用手动操作面板启动紧急操作模式,来激活“安全过程输出数据暂时失效”功能。LED指示灯F-ERR快速闪烁黄色表示“F‑PO暂时失效”功能已激活。“F‑PO暂时失效”功能具有以下影响:

  • 由于F‑PO数据的替换值,禁止打开内部安全型数字量输出端F-DO_STO。
  • 禁止所有安全子功能的故障反应。

“F‑PO暂时失效”功能在下列情况下自动结束:

  • 还有另一个故障等待处理,或者识别到另一个故障。
  • 确认故障。
  • 通过手动操作面板激活后1至60分钟。这个时间通过参数最大暂时失效时间来设置。
  • 通过紧急操作模式激活后5分钟。
  • 如果“F‑PO暂时失效”功能是通过手动操作面板激活的,与手动操作面板的连接中断。

自动禁用“F‑PO暂时失效”功能后,必须在重新激活所有源之前首先取消激活。

每次停止使用“F‑PO暂时失效”功能时,都会激活启动闭锁。

在激活启动闭锁的情况下,仍可重新启动“F‑PO暂时失效”功能。“F‑PO暂时失效”功能激活后,启动闭锁将被取消。故障信息E-46.50(安全选件警告)将保留在设备上。