Informação de encomenda

Na tabela a seguir são apresentados os códigos para encomendas para conectores da empresa TE Connectivity - Intercontec products com codificação apropriada para montagem por parte do cliente:

Tipo de conectores

Diâmetro externo do cabo/

Seção transversal do fio dos contatos de crimpagem

Código para encomendas para encomendar no fornecedor TE Connectivity - Intercontec products

Conector 400 VCA

Anel de codificação: Preto

 

 

Conector de cabo (macho/porca de capa)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 019 MR 12 42 0102 000

Conector fêmea (fêmea/rosca externa)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 013 FR 17 42 0102 000

Conector híbrido PA

Anel de codificação: Preto/Verde

 

 

Conector fêmea (fêmea/porca de capa)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 20 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 23 59 0113 000

Conector de cabo (macho/rosca externa)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 24 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 23 59 0113 000

Conector híbrido PAC

Anel de codificação: Cinza/verde

 

–

Não liberado para montagem por parte do cliente

Conector híbrido PSC

Anel de codificação: Cinza/Amarelo

 

–

Não liberado para montagem por parte do cliente