Instrucciones para el pedido

En la tabla siguiente encontrará las denominaciones de pedido para conectores enchufables de la empresa TE Connectivity - Intercontec products con la codificación adecuada para la fabricación por parte del cliente:

Tipo de conector enchufable

Diámetro exterior de cable/

Sección de conductor de los contactos engarzados

Denominación del pedido para el pedido al proveedor TE Connectivity - Intercontec products

Conector enchufable 400 V CA

Anillo de codificación: Negro

 

 

Conector de cable (macho/tuerca de racor)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 019 MR 12 42 0102 000

Conector hembra de cable (hembra/rosca exterior)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 013 FR 17 42 0102 000

Conector enchufable híbrido PA

Anillo de codificación: Negro/verde

 

 

Conector hembra de cable (hembra/tuerca de racor)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 20 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 23 59 0113 000

Conector macho enchufable (macho/rosca exterior)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 24 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 23 59 0113 000

Conector enchufable híbrido PAC

Anillo de codificación: Gris/Verde

 

–

No permitido para el prefabricado por parte del cliente

Conector enchufable híbrido PSC

Anillo de codificación: Gris/amarillo

 

–

No permitido para el prefabricado por parte del cliente