Remarques concernant la commande

Le tableau suivant indique les références de commande pour les connecteurs de la société TE Connectivity – Intercontec products, avec codification adéquate pour confection par le client.

Type de connecteur

Diamètre extérieur du câble /

Section de conducteur des contacts de sertissage

Référence pour la commande chez le fournisseur TE Connectivity – Intercontec products

Connecteur AC 400 V

Bague de détrompage : noir

 

 

Connecteur mâle avec écrou chapeau

 

 

14 mm – 17 mm

/

2.5 mm2 – 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 59 0102 000

9.5 mm – 14.5 mm

/

2.5 mm2 – 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 42 0102 000

9.5 mm – 14.5 mm

/

0.35 mm2 – 2.5 mm2

H 51 A 019 MR 12 42 0102 000

Connecteur femelle avec filetage extérieur

 

14 mm – 17 mm

/

2.5 mm2 – 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 59 0102 000

9.5 mm – 14.5 mm

/

2.5 mm2 – 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 42 0102 000

9.5 mm – 14.5 mm

/

0.35 mm2 – 2.5 mm2

H 52 A 013 FR 17 42 0102 000

Connecteur hybride PA

Bague de détrompage : noir/vert

 

 

Connecteur femelle avec écrou chapeau

 

 

14 mm – 17 mm

/

2.5 mm2 – 4.0 mm2

0.35 mm2 – 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 20 92 0113 000

14 mm – 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 655 FR 23 59 0113 000

Connecteur mâle avec filetage extérieur

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 24 92 0113 000

14 mm - 17 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 656 MR 23 59 0113 000

Connecteur hybride PAC

Bague de détrompage : gris/vert

 

–

Non autorisé pour confection par le client

Connecteur hybride PSC

Bague de détrompage : gris/jaune

 

–

Non autorisé pour confection par le client