Motor, tampa de controle do tamanho 1, classe de rotação 1.000 min-1
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Corrente nominal de saída | IN_conversor | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
Potência nominal | PN | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
Torque nominal | MN | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 300% | |||
Rotação nominal | nN | 1.000 min-1 | |||
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:40 | |||
com encoder | 1:1000 | ||||
Corrente nominal do motor | IMot | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
Grau de rendimento do motor |
| 84.9% | 85.9% | 83.7.4% | |
Potência nominal dissipada | PV | 129.4 W | 148.7 W | 201.3 W | |
Tipo de freio |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
com freio |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | |