电机,规格为1的电子设备盖板,转速等级1000 min-1

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

电子设备盖板
额定输出电流

I额定_变频器

2.0 A

2.5 A

3.2 A

额定功率

P额定

0.74 kW

0.92 kW

1.05 kW

额定扭矩

M额定

7.1 Nm

8.8 Nm

10.0 Nm

M额定的过载容量

 

300 %

额定转速

n额定

1000 min-1

转速调整范围

无编码器

1:40

带编码器

1:1000

电机额定电流

I电机

2.0 A

2.5 A

2.9 A

电机效率

η

84.9 %

85.9 %

83.7.4 %

额定功率损耗

P损耗

129.4 W

148.7 W

201.3 W

制动器类型

 

BZ3

BZ3

BZ3

惯性矩

无制动器

J电机

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

17.6

10-4kgm2

带制动器

J制动电机

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

22.4

10-4kgm2

质量

 

无制动器

 

14.19 kg

14.19 kg

14.19 kg

带制动器

 

22.87 kg

22.87 kg

22.87 kg