LED de status "DRIVE"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "DRIVE":

LED

Estado operacional/

Significado

Ação

Código de irregularidade

Código de subirregularidade

–

Desl

Não pronto para funcionar

Tensão de entrada faltando.

Ligar a tensão de entrada.

Amarelo

Pisca muito rápido, 4 Hz

Não pronto para funcionar

Fase de inicialização

Aguardar até a inicialização terminar.

Verde/amarelo

Pisca com mudança de cor, 0.5 Hz

(1 verde, 1 amarelo)

Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada

O sinal "STO" está ativo.

Desative o sinal "STO".

Amarelo

Pisca lentamente, 0.5 Hz

Pronto para funcionar, mas estado Operação manual/Operação local, unidade bloqueada

A tensão de entrada está OK.

–

Amarelo

Pisca rápido, 2 Hz

Pronto para funcionar

Desativação da DynaStop® sem liberação do acionamento está ativa.

–

Amarelo

Aceso continuamente

Pronto para funcionar, mas unidade bloqueada

A tensão de entrada está OK.

O estágio de saída está bloqueado.

–

Verde

Pisca lentamente, 0.5 Hz

Unidade liberada, mas estado Operação manual/Operação local

O estágio de saída está liberado.

O motor está em operação.

–

Verde

Pisca muito rápido, 4 Hz

Liberar unidade, mas limite de corrente ativo.

O acionamento encontra-se no limite de corrente.

Reduzir a carga.

Verde

Aceso continuamente

Unidade liberada.

O estágio de saída está liberado.

O motor está em operação.

–

Amarelo/vermelho

Pisca com mudança de cor, 1 Hz

(2 x amarelo, 2 x vermelho)

Pronto para funcionar

Presente uma irregularidade indicadora.

O estágio de saída está bloqueado.

Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Descrição de irregularidades".

Verde/vermelho

Pisca com mudança de cor, 1 Hz

(2 x verde/2 x vermelho)

Pronto para funcionar

Presente uma irregularidade indicadora.

O estágio de saída está liberado.

O motor está em operação.

Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Descrição de irregularidades".

Vermelho

Pisca, 1 Hz

3

1

Irregularidade falha à terra

Você pode encontrar medidas possíveis no manual do produto > capítulo "Descrição de irregularidades".

4

1

Irregularidade chopper de frenagem

6

1

Irregularidade falha de rede

7

1

Irregularidade circuito intermediário

8

1, 2, 3

Irregularidade da monitoração da rotação

9

1, 2, 5, 6, 9, 10

Irregularidade modo de controle

10

1, 3 – 11

Irregularidade Data Flexibility

11

1 – 6

Irregularidade monitoração de temperatura

12

1, 2

Irregularidade freio

13

5, 24

Irregularidade encoder 1

16

5 – 8, 10, 20 – 27

Irregularidade na colocação em operação

19

1 – 9

Irregularidade dados do processo

20

2, 11

Irregularidade monitoração da unidade

23

4

Irregularidade módulo de potência

25

2 – 7, 20, 21, 30, 31, 61, 70

Irregularidade monitoração da memória de parâmetros

26

1, 3

Irregularidade, irregularidade externa

28

1 – 12, 14

Irregularidade funções do acionamento FCB

29

1 – 4

Irregularidade chave fim de curso do hardware

30

1 – 3

Irregularidade chave fim de curso de software

31

1 – 4, 7, 9

Irregularidade proteção térmica do motor

32

2 – 6, 12

Irregularidade de comunicação

33

11, 12, 13

Irregularidade na inicialização do sistema

34

1

Irregularidade na configuração de dados do processo

35

1 – 5

Irregularidade ativação funcional

42

1 – 3

Irregularidade erro por atraso

44

2, 3, 4

Irregularidade
Sobrecorrente fase U, V, W

46

2, 3, 50 51, 52

Irregularidade placa de segurança

51

1

Irregularidade processamento analógico

Vermelho

Aceso continuamente

1

1, 2

Irregularidade monitoração no estágio de saída

Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

4

2

Irregularidade chopper de frenagem

7

2

Irregularidade circuito intermediário

9

3, 4, 8

Irregularidade modo de controle

10

2, 99

Irregularidade Data Flexibility

11

7, 8

Irregularidade monitoração de temperatura

13

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23

Irregularidade encoder 1

16

2, 11, 12. 30

Irregularidade na colocação em operação

17

7

Irregularidade, irregularidade interna de computação

18

1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Irregularidade, irregularidade de software

20

1, 7

Irregularidade monitoração da unidade

21

1

Irregularidade S-Drive 1

23

5, 6, 7, 8

Irregularidade módulo de potência

25

10, 12 – 19, 50, 51, 81

Irregularidade monitoração da memória de parâmetros

28

13

Irregularidade funções do acionamento FCB

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Irregularidade na inicialização do sistema

46

1

Irregularidade placa de segurança