Diode d'état "DRIVE"

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "DRIVE".

Diode

État de fonctionnement 

Signification

Action

Code défaut

Code sous-défaut

–

OFF

Non prêt

La tension réseau est manquante.

Appliquer la tension réseau.

Jaune

Clignote très rapidement, 4 Hz

Non prêt

Phase d'initialisation

Attendre la fin de l'initialisation.

Vert/jaune

Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz

(1 x en vert, 1 x en jaune)

Prêt mais appareil verrouillé.

Le signal "STO" est activé.

Désactiver le signal "STO".

Jaune

Clignote lentement, 0.5 Hz

Prêt, mais état mode manuel / pilotage local, appareil verrouillé

La tension réseau est OK.

–

Jaune

Clignote rapidement, 2 Hz

Prêt

La désactivation de la fonction DynaStop® avec moteur à l'arrêt est activée.

–

Jaune

Allumée en permanence

Prêt mais appareil verrouillé.

La tension réseau est OK.

L'étage de puissance est verrouillé.

–

Vert

Clignote lentement, 0.5 Hz

Appareil libéré, mais état mode manuel / pilotage local

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

–

Vert

Clignote très rapidement, 4 Hz

Appareil libéré mais limite de courant activée.

L'entraînement se trouve à la limite de courant.

Réduire la charge.

Vert

Allumée en permanence

Appareil libéré

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

–

Jaune/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz

(2 x en jaune, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un défaut affiché.

L'étage de puissance est verrouillé.

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

Vert/rouge

Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz

(2 x en vert, 2 x en rouge)

Prêt

Présence d'un défaut affiché.

L'étage de puissance est libéré.

Le moteur est en fonctionnement.

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

Rouge

Clignote, 1 Hz

3

1

Défaut court-circuit à la terre

Les actions possibles sont indiquées dans le manuel produit > chapitre "Description des défauts".

4

1

Défaut frein hacheur

6

1

Défaut réseau

7

1

Défaut circuit intermédiaire

8

1, 2, 3

Défaut surveillance vitesse

9

1, 2, 5, 6, 9, 10

Défaut mode de régulation

10

1, 3 – 11

Défaut Data Flexibility

11

1 – 6

Défaut surveillance de température

12

1, 2

Défaut frein

13

5, 24

Défaut codeur 1

16

5 – 8, 10, 20 – 27

Défaut mise en service

19

1 – 9

Défaut données process

20

2, 11

Défaut surveillance de l'appareil

23

4

Défaut étage de puissance

25

2 – 7, 20, 21, 30, 31, 61, 70

Défaut surveillance des mémoires paramètres

26

1, 3

Défaut externe

28

1 – 12, 14

Défaut fonctions d'entraînement FCB

29

1 – 4

Défaut fin de course matériel

30

1 – 3

Défaut fin de course logiciel

31

1 – 4, 7, 9

Défaut protection thermique moteur

32

2 – 6, 12

Défaut de communication

33

11, 12, 13

Défaut initialisation système

34

1

Défaut configuration données process

35

1 – 5

Défaut activation fonction

42

1 – 3

Défaut erreur de poursuite

44

2, 3, 4

Défaut
surintensité phase U, V, W

46

2, 3, 50, 51, 52

Défaut carte de sécurité

51

1

Défaut traitement analogique

Rouge

Allumée en permanence

1

1, 2

Défaut surveillance étage de puissance

Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.

4

2

Défaut frein hacheur

7

2

Défaut circuit intermédiaire

9

3, 4, 8

Défaut mode de régulation

10

2, 99

Défaut Data Flexibility

11

7, 8

Défaut surveillance de température

13

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23

Défaut codeur 1

16

2, 11, 12 30

Défaut mise en service

17

7

Défaut calculateur interne

18

1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Défaut logiciel

20

1, 7

Défaut surveillance de l'appareil

21

1

Défaut intégration moteur digitale 1

23

5, 6, 7, 8

Défaut étage de puissance

25

10, 12 – 19, 50, 51, 81

Défaut surveillance des mémoires paramètres

28

13

Défaut fonctions d'entraînement FCB

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Défaut initialisation système

46

1

Défaut carte de sécurité