Status-LED "DRIVE"

Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "DRIVE":

LED

Betriebszustand/

Bedeutung

Maßnahme

Fehler-Code

Subfehler-Code

–

Aus

Nicht betriebsbereit

Die Netzspannung fehlt.

Schalten Sie die Netzspannung ein.

Gelb

Blinkt sehr schnell, 4 Hz

Nicht betriebsbereit

Initialisierungsphase

Warten Sie, bis die Initialisierung beendet ist.

Grün/Gelb

Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz

(1x grün, 1x gelb)

Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt

Das Signal "STO" ist aktiv.

Deaktivieren Sie das "STO"-Signal.

Gelb

Blinkt langsam, 0.5 Hz

Betriebsbereit, aber Zustand Handbetrieb/Vorortbetrieb, Gerät gesperrt

Die Netzspannung ist OK.

–

Gelb

Blinkt schnell, 2 Hz

Betriebsbereit

Deaktivieren von DynaStop® ohne Antriebsfreigabe ist aktiv.

–

Gelb

Leuchtet dauernd

Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt

Die Netzspannung ist OK.

Die Endstufe ist gesperrt.

–

Grün

Blinkt langsam, 0.5 Hz

Gerät freigegeben, aber Zustand Handbetrieb/Vorortbetrieb

Die Endstufe ist freigegeben.

Der Motor ist in Betrieb.

–

Grün

Blinkt sehr schnell, 4 Hz

Gerät freigegeben, aber Stromgrenze aktiv.

Der Antrieb befindet sich an der Stromgrenze.

Reduzieren Sie die Belastung.

Grün

Leuchtet dauernd

Gerät freigegeben.

Die Endstufe ist freigegeben.

Der Motor ist in Betrieb.

–

Gelb/Rot

Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz

(2 x gelb, 2 x rot)

Betriebsbereit

Ein anzeigender Fehler liegt vor.

Die Endstufe ist gesperrt.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlerbeschreibung".

Grün/Rot

Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz

(2 x grün, 2 x rot)

Betriebsbereit

Ein anzeigender Fehler liegt vor.

Die Endstufe ist freigegeben.

Der Motor ist in Betrieb.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlerbeschreibung".

Rot

Blinkt, 1 Hz

3

1

Fehler Erdschluss

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlerbeschreibung".

4

1

Fehler Brems-Chopper

6

1

Fehler Netzfehler

7

1

Fehler Zwischenkreis

8

1, 2, 3

Fehler Drehzahlüberwachung

9

1, 2, 5, 6, 9, 10

Fehler Regelverfahren

10

1, 3 – 11

Fehler Data-Flexibility

11

1 – 6

Fehler Temperaturüberwachung

12

1, 2

Fehler Bremse

13

5, 24

Fehler Geber 1

16

5 – 8, 10, 20 – 27

Fehler Inbetriebnahme

19

1 – 9

Fehler Prozessdaten

20

2, 11

Fehler Geräteüberwachung

23

4

Fehler Leistungsteil

25

2 – 7, 20, 21, 30,31, 61, 70

Fehler Überwachung der Parameterspeicher

26

1, 3

Fehler Externer Fehler

28

1 – 12, 14

Fehler FCB-Antriebsfunktionen

29

1 – 4

Fehler Hardware-Endschalter

30

1 – 3

Fehler Software-Endschalter

31

1 – 4, 7, 9

Fehler Thermischer Motorschutz

32

2 – 6, 12

Fehler Kommunikation

33

11, 12, 13

Fehler Systeminitialisierung

34

1

Fehler Prozessdatenkonfiguration

35

1 – 5

Fehler Funktionsfreischaltung

42

1 – 3

Fehler Schleppfehler

44

2, 3, 4

Fehler
Überstrom Phase U, V, W

46

2, 3, 50 51, 52

Fehler Sicherheitskarte

51

1

Fehler Analogverarbeitung

Rot

Leuchtet dauernd

1

1, 2

Fehler Endstufenüberwachung

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

4

2

Fehler Brems-Chopper

7

2

Fehler Zwischenkreis

9

3, 4, 8

Fehler Regelverfahren

10

2, 99

Fehler Data-Flexibility

11

7, 8

Fehler Temperaturüberwachung

13

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23

Fehler Geber 1

16

2, 11, 12. 30

Fehler Inbetriebnahme

17

7

Fehler Interner Rechnerfehler

18

1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Fehler Softwarefehler

20

1, 7

Fehler Geräteüberwachung

21

1

Fehler S-Drive 1

23

5, 6, 7, 8

Fehler Leistungsteil

25

10, 12 – 19, 50, 51, 81

Fehler Überwachung der Parameterspeicher

28

13

Fehler FCB-Antriebsfunktionen

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Fehler Systeminitialisierung

46

1

Fehler Sicherheitskarte