Protección contra el rebasamiento de la velocidad mecánica máxima

Para evitar que se rebase la velocidad mecánica máxima del encoder, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A vigilan los siguientes límites de exceso de velocidad.

AVISO

Si se supera el límite de exceso de velocidad, aparece un mensaje de fallo en la opción de seguridad con la respuesta en caso de fallo "STO" en un tiempo de 13 ms para encoders integrados EI7C FS o de 17 ms para encoders de seguridad con MOVILINK® DDI. Para ejecutar la respuesta en caso de fallo a través de la conmutación STO se necesitan otros 2 ms.
Asegúrese mediante la aplicación de que no se alcanzan las velocidades mecánicas máximas durante este tiempo (13 ms/17 ms).

Tipo de encoder

Límite de exceso velocidad

min-1

Velocidad límite mecánica del encoder

min-1

EK0Z/AK0Z

6329

9000