防止超过机械极限转速
为防止编码器超过机械极限转速,安全选件
MOVISAFE
®
CS..A会监控以下超速限制。
提示
超过超速限制会导致安全选件内出现故障信息,故障反应为“STO”,对于内置编码器EI7C FS反应时间在13 ms内,对于配
MOVILINK
®
DDI的安全编码器则在17 ms内。要通过STO电路执行故障反应,则额外需要2 ms。
确保在此时间 (13 ms/17 ms) 内不会达到机械极限转速。
编码器类型
超速限制
min
-1
编码器的机械极限转速
min
-1
EK0Z/AK0Z
6329
9000
❮
❯
MOVIMOT® performance DFC
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
功能安全相关的项目设计
安全技术规定
对编码器的要求
防止超过机械极限转速