Selección de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance

La selección de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance se realiza en función de los siguientes puntos:

  1. Selección de un tamaño de reductor adecuado
    (Especificación: reductor de grupo cónico)
    • Requisito: El par de salida máximo del reductor debe ser mayor que el par de aplicación máximo requerido: Ma máx ≥ Mmáx.
    • De los cálculos de la aplicación resulta, teniendo en cuenta el grado de rendimiento, un par de aplicación máximo en el arranque (primer tramo de movimiento) de Mmáx = 145 Nm
    • Resultado: Los reductores de grupo cónico del tamaño K.37 cumplen este requisito.
  2. Selección de la transmisión con velocidad de salida adecuada:
    • Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida máxima requerida de nmax = 50 min-1.
    • Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = nN = 2000 min-1 (velocidad nominal del motor).
    • Resultado: Como la relación de transmisión ideal
      no existe con el reductor seleccionado, se selecciona la relación de transmisión inmediatamente inferior i = 37.97.
    • En este ejemplo no se producen cargas radiales externas en el eje del reductor.
  3. Selección del motor adecuado:
    • Requisito: Seleccione una combinación de motor y variador que pueda facilitar como mínimo en el pico.
    • Resultado: Seleccione en la tabla siguiente el motor CM3C80S/D.. con el variador asociado 2.0 A.

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Tapa de la electrónica (variador)

0020

0025

0032

0040

0040

0055

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

IN_
variador

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

0.754 kW

0.942 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Par nominal

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

  1. Comprobación de otros temas:
    • Viabilidad de construcción de la combinación de motor y reductor seleccionada
  2. Comprobación del rango de ajuste:
    • Rango de ajuste de la aplicación
    • De este modo, el rango de ajuste de velocidad de 1:40 es suficiente. No se debe seleccionar la opción de encoder. na con ne = 50 min-1
  3. Comprobación térmica de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance
    • Requisito: Para que no haya problemas térmicos, la demanda de par efectiva de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance.
    • La demanda de par efectiva (inclusive grado de rendimiento de la aplicación) es de 45.1 Nm, lo que en el eje del motor supone una demanda de par de .
    • La combinación de motor y variador seleccionada CM3C80S/D.. con el variador asociado 2.0 A dispone de un par nominal de 3.6 Nm.
    • Resultado: Se cumplen los requisitos.
  4. Comprobación de otros temas:
    • Reducción de potencia por temperatura ambiental aumentada
    • Reducción de potencia por altitud de la instalación
  5. Control de la resistencia de frenado
    • Cálculo de la potencia regenerativa en la deceleración: