驱动装置MOVIMOT® performance的选择

MOVIMOT® performance驱动装置的选择遵循以下几点:

  1. 选择合适的减速器规格
    (规定参数:斜齿轮-伞齿轮减速器)
    • 要求:减速器的最大输出扭矩必须大于最大所需应用扭矩:M输出最大 ≥ M最大.
    • 基于应用计算,考虑到效率,得出起动期间(首个运动分段)的最大应用扭矩为M最大 = 145 Nm
    • 结果:K.37规格斜齿轮-伞齿轮减速器满足此要求。
  2. 选择具有合适输出转速的传动比:
    • 要求:基于应用计算,得出n最大 = 50 min-1的最大所需输出转速。
    • 为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速n输入 = n额定 = 2000 min-1(电机额定转速)时达到所要求的输出转速。
    • 结果:由于所选减速器不存在理想的传动比
      ,因此选择下一个较小的可用传动比i = 37.97。
    • 在此示例中,不会在齿轮轴上产生外部径向力。
  3. 选择合适的电机:
    • 要求:请选择峰值至少为的电机/变频器组合。
    • 结果:从下表中选出对应变频器为2.0 A的CM3C80S/D..电机。

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

电子设备盖板(变频器)

0020

0025

0032

0040

0040

0055

电子设备盖板额定输出电流

I额定_
变频器

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

额定功率

P额定

0.754 kW

0.942 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

额定扭矩

M额定

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

M额定的过载容量

 

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

  1. 检查其他方面:
    • 所选电机/减速器组合的可建造性
  2. 检查设置范围:
    • 应用的设置范围
    • 由此转速调整范围为1:40便足够。不必选择编码器选件。n输入 = 50 min-1时的n输出
  3. MOVIMOT® performance驱动装置的热检查
    • 要求:应用的有效扭矩需求必须小于MOVIMOT® performance驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题。
    • 有效扭矩需求(包括应用的效率)为45.1 Nm,这对应于电机轴上的扭矩需求。
    • 所选择的电机/变频器组合“CM3C80S/D..及对应变频器2.0 A”具有3.6 Nm的额定扭矩。
    • 结果:满足要求。
  4. 检查其他方面:
    • 环境温度升高引起的降额
    • 安装高度引起的降额
  5. 检查制动电阻
    • 计算延迟时的再生功率: