Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® performance

Die Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® performance erfolgt gemäß folgenden Punkten:

  1. Auswahl einer passenden Getriebebaugröße
    (Vorgabe: Kegelradgetriebe)
    • Anforderung: Das maximale Abtriebsdrehmoment des Getriebes muss größer als das größte benötigte Applikationsdrehmoment sein: Ma max ≥ Mmax.
    • Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung des Wirkungsgrads ein maximales Applikationsdrehmoment im Anlauf (erster Fahrabschnitt) von Mmax = 145 Nm
    • Ergebnis: Kegelradgetriebe der Baugröße K.37 erfüllen diese Anforderung.
  2. Wahl der Übersetzung mit passender Abtriebsdrehzahl:
    • Anforderung: Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich eine maximal benötigte Abtriebsdrehzahl von nmax = 50 min-1.
    • Für einen großen Stellbereich und optimalen Wirkungsgrad sollte die geforderte Abtriebsdrehzahl möglichst genau bei der Eintriebsdrehzahl von ne = nN = 2000 min-1 (Motornenndrehzahl) erreicht werden.
    • Ergebnis: Da die ideale Übersetzung
      beim gewählten Getriebe nicht existiert, wird die nächst kleinere verfügbare Übersetzung i = 37.97 gewählt.
    • Externe Querkräfte auf die Getriebewelle treten in diesem Beispiel nicht auf.
  3. Wahl des passenden Motors:
    • Anforderung: Wählen Sie eine Motor-/Umrichterkombination, die mindestens in der Spitze bereitstellen kann.
    • Ergebnis: Wählen Sie aus der folgenden Tabelle den Motor CM3C80S/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A aus.

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

0020

0025

0032

0040

0040

0055

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

IN_
Umrichter

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

4.0 A

5.5 A

Nennleistung

PN

0.754 kW

0.942 kW

1.19 kW

1.51 kW

1.68 kW

1.88 kW

Nenndrehmoment

MN

3.6 Nm

4.5 Nm

5.7 Nm

7.2 Nm

8 Nm

9 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

300 %

  1. Prüfung weiterer Themen:
    • Baubarkeit der gewählten Motor-/Getriebekombination
  2. Überprüfung des Stellbereichs:
    • Stellbereich der Applikation
    • Damit ist der Drehzahl-Stellbereich von 1:40 ausreichend. Die Option Geber muss nicht gewählt werden. na bei ne = 50 min-1
  3. Thermische Überprüfung der Antriebseinheit MOVIMOT® performance
    • Anforderung: Damit keine thermischen Probleme zu erwarten sind, muss der effektive Drehmomentbedarf der Applikation kleiner als das Dauerabtriebsdrehmoment der Antriebseinheit MOVIMOT® performance sein.
    • Der effektive Drehmomentbedarf (inklusive Wirkungsgrad der Applikation) beträgt 45.1 Nm, was an der Motorwelle einem Drehmomentbedarf von entspricht.
    • Die gewählte Motor-/Umrichterkombination CM3C80S/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A verfügt über ein Nenndrehmoment von 3.6 Nm.
    • Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.
  4. Prüfung weiterer Themen:
    • Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur
    • Derating durch Aufstellungshöhe
  5. Überprüfung des Bremswiderstands
    • Berechnung der generatorischen Leistung beim Verzögern: