Posiciones de conectores de la unidad de accionamiento MOVIMOT® performance DFC, DSI tamaño 1

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

La posición de las entradas de cables depende de la posición del variador descentralizado.

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/color

Función

Posición

X1203_1

Negro

Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2).

X, 2 o 3

  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1203_2

Negro

Conexión de 400 V CA

X, 2 o 3

  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1206

-

Conexión de 400 V CA (IN)El conector enchufable X1206 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2242).

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2242

-

Conexión de 400 V CA (OUT)

X, 2 o 3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1207

Negro

Conexión de 400 V CA

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

Negro/verde

Conexión híbrida PA (IN) El conector enchufable X1216 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2327).

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

Negro/verde

Conexión híbrida PA (OUT)

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2328
  • X2392

X1217

-

Conexión híbrida PA (IN) El conector enchufable X1217 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2328).

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X2328

-

Conexión híbrida PA (OUT)

400 V CA y tensión de apoyo 24 V CC

X, 2 o 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1121

Gris/verde

Conexión híbrida PAC (IN) El conector enchufable X1121 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2326).

400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet

X, 2 o 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

Gris/verde

Conexión híbrida PAC (OUT)

400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet

X, 2 o 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1292

Gris/amarillo

Conexión híbrida PSC (IN)

400 V CA, STO y Ethernet

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

Gris/amarillo

Conexión híbrida PSC (OUT)

400 V CA, STO Ethernet

3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328

X5504

Amarillo

STOLos conectores enchufables X5504 y X5505 sólo se pueden pedir conjuntamente.

(conexión de 3 conductores)

X, 2 o 3

  • X2304
  • X2313

X5505

Amarillo

STO

(conexión de 3 conductores)

X, 2 o 3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

Conexión de resistencia de frenado externa

X, 2 o 3

  • X5504
  • X2313

X1523

Gris claro

Tensión de apoyo de 24 V CC – EntradaEl conector enchufable X1523 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2313).

X, 2 o 3

  • X5505
  • X4142

X2313

Gris claro

Tensión de apoyo de 24 V CC – Salida

X, 2 o 3

  • X5504
  • X2304

X4142

Rojo

Interfaz de ingeniería

X, 2 o 3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] Compensación de presión opcional

1

–