X2242: Conexión de 400 V CA (OUT)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión de 400 V CA (OUT)

Tipo de conexión

M15-X-Power, hembra, conector enchufable con tuerca de racor,
(carga de corriente máx. 16 A)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

L1

Conexión de red, fase L1 (OUT)

2

L2

Conexión de red, fase L2 (OUT)

3

L3

Conexión de red, fase L3 (OUT)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

A

Res.

Reservado

B

Res.

Reservado

El conector enchufable no se puede alinear. Compruebe por tanto si puede utilizar conectores enchufables lado cliente.

AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.