Positions des connecteurs de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance DFC, DSI taille 1

L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

La position des passages de câble dépend de la position du variateur de vitesse décentralisé.

Connecteurs

Pas ensemble sur une position avec connecteur

Désignation

Bague de détrompage / Couleur

Fonction

Position

X1203_1

Noir

Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2).

X, 2 ou 3

  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1203_2

Noir

Raccordement AC 400 V

X, 2 ou 3

  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1206

-

Raccordement AC 400 V (IN)Le connecteur X1206 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2242).

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2242

-

Raccordement AC 400 V (OUT)

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1207

Noir

Raccordement AC 400 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

Noir/vert

Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1216 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2327).

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

Noir/vert

Raccordement hybride PA (OUT)

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2328
  • X2392

X1217

-

Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1217 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2328).

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X2328

-

Raccordement hybride PA (OUT)

AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1121

Gris/vert

Raccordement hybride PAC (IN)Le connecteur X1121 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2326).

AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet

X, 2 ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

Gris/vert

Raccordement hybride PAC (OUT)

AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet

X, 2 ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1292

Gris/jaune

Raccordement hybride PSC (IN)

AC 400 V, STO et Ethernet

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

Gris/jaune

Raccordement hybride PSC (OUT)

AC 400 V, STO et Ethernet

3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328

X5504

Jaune

STOLes connecteurs X5504 et X5505 peuvent uniquement être commandés ensemble.

(raccordement par trois conducteurs)

X, 2 ou 3

  • X2304
  • X2313

X5505

Jaune

STO

(raccordement par trois conducteurs)

X, 2 ou 3

  • X1523
  • X4142

X2304

-

Raccordement résistance de freinage externe

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2313

X1523

Gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – EntréeLe connecteur X1523 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2313).

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X4142

X2313

Gris clair

Tension de sauvegarde DC 24 V – Sortie

X, 2 ou 3

  • X5504
  • X2304

X4142

Rouge

Interface d'ingénierie

X, 2 ou 3

  • X5505
  • X1523

-

-

[1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel

1

–