Datos técnicos de interfaz EtherNet/IP™, interfaz Modbus-TCP

EtherNet/IP™, Modbus TCP

Identificación del fabricante

013Bhex

Device ID

19hex

Tecnología de conexión

Conector enchufable M12/conector enchufable Mini IO

Velocidad de transmisión en baudios compatible

100 MBaudios/10 MBaudios (full duplex, half duplex)

Protocolos de aplicación

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Números de puerto utilizados

67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818

Redundancia de medios (DLR)

Sí

Perfiles de aplicación

CIP Safety

Tipos de cables permitidos

A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima de cable (de switch a switch)

100 m

Nombre del archivo EDS

SEW MOVI-C Decentralized Electronics.eds