Caractéristiques techniques de l'interface EtherNet/IP™, Modbus TCP

EtherNet/IP™, Modbus TCP

Identifiant du fabricant

013Bhex

Identifiant de l'appareil

19hex

Connectique

Connecteurs M12 / mini-connecteurs E/S

Fréquences de transmission supportées

100 Mbauds / 10 Mbauds (mode duplex, semi-duplex)

Protocoles d'application

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW

Numéros de port utilisés

67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818

Redondance des supports (DLR)

Oui

Profils d'application

CIP Safety

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801

Longueur de liaison maximale (d'un commutateur à l'autre)

100 m

Nom du fichier EDS

SEW MOVI-C Decentralized Electronics.eds