EtherNet/IP™、Modbus-TCP接口技术数据

EtherNet/IP™,Modbus TCP

制造商识别号

013B十六进制

设备ID

19hex

连接技术

M12插接头/Mini IO插接头

支持的波特率

100 MBaud/10 MBaud(全双工模式,半双工模式)

应用协议

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW应用服务

所使用的端口号

67/68、80、161、310、502、2222、44818

介质冗余 (DLR)

是

应用程序配置文件

CIP Safety

允许的导线类型

类别5以上,等级D,符合IEC 11801

最大线缆长度(从交换机到交换机)

100 m

EDS文件名

SEW MOVI-C Decentralized Electronics.eds