LED "NS"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "NS":

Estado

Causa posible

Medida

–

Off

La unidad está apagada.

Falta la alimentación de 24 V CC.

  • Compruebe la alimentación de 24 V CC.
  • Vuelva a encender la unidad.

La dirección IP no está ajustada.

  • Ajuste la dirección IP.

Verde

Parpadea

Se ha interrumpido la conexión con el maestro Ethernet.

La unidad no detecta ninguna conexión con el maestro Ethernet (fallo de bus).

  • Compruebe la conexión Ethernet de la unidad.
  • Compruebe todas las conexiones Ethernet.

Verde

Encendido

La dirección IP está ajustada. La conexión Ethernet está establecida.

–

Rojo

Parpadea

El intervalo del tiempo de desbordamiento de la conexión de control ha transcurrido.

El estado se restaura mediante el rearranque de la comunicación.

  • Compruebe la conexión de bus de campo.
  • Compruebe el maestro/escáner.
  • Compruebe todas las conexiones Ethernet.

Rojo

Encendido

Se ha detectado un conflicto en la asignación de direcciones IP.

  • Compruebe si en la red ya existe otra unidad con la misma dirección IP.
  • Cambie la dirección IP de la unidad.
  • Compruebe los ajustes DHCP para la asignación de las direcciones IP del servidor DHCP (solo en caso de utilizar un servidor DHCP).

Rojo/verde

Parpadea

La unidad está efectuando una verificación del LED.

Este estado solo puede estar activo por un tiempo breve durante el arranque.

–

La unidad ha recibido la Target Unit Network ID (TUNID) prevista.

El LED parpadea hasta que la unidad ha recibido el servicio APPLY_TUNID y ha concluido con éxito la validación.