LED指示灯“NS”

下表列出了LED指示灯“NS”的显示功能:

状态

可能的原因

措施

–

关

设备已关闭。

缺少DC 24 V供电。

  • 检查DC 24 V供电。
  • 重新接通设备。

未设置IP地址。

  • 请设置IP地址。

绿色

闪烁

与以太网主站的连接中断。

设备未识别到与以太网主站的连接(总线故障)。

  • 检查设备的以太网连接。
  • 检查所有以太网连接。

绿色

亮起

已设置IP地址。已建立以太网连接。

–

红色

闪烁

已超过控制性连接的超时监控时间。

重启通讯后该状态被复位。

  • 检查现场总线连接。
  • 检查主站/扫描仪。
  • 检查所有以太网连接。

红色

亮起

检测到IP地址分配冲突。

  • 检查网络中是否还有相同IP地址的设备存在。
  • 更改设备的IP地址。
  • 检查用于DHCP服务器IP地址分配的DHCP设置(仅在使用DHCP服务器时)。

红色/绿色

闪烁

设备正在执行LED指示灯测试。

该状态只能在启动期间短暂出现。

–

设备已接收到规定的目标单元网络ID (TUNID)。

LED指示灯一直闪烁,直至设备收到APPLY_TUNID-Service,并顺利完成验证。