LED "NS"

Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "NS":

Zustand

Mögliche Ursache

Maßnahme

–

Aus

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Die DC-24-V-Versorgung fehlt.

  • Prüfen Sie die DC-24-V-Versorgung.
  • Schalten Sie das Gerät erneut ein.

Die IP-Adresse ist nicht eingestellt.

  • Stellen Sie die IP-Adresse ein.

Grün

Blinkt

Die Verbindung zum Ethernet-Master ist ausgefallen.

Das Gerät erkennt keine Verbindung zum Ethernet-Master (Busfehler).

  • Prüfen Sie den Ethernet-Anschluss des Geräts.
  • Prüfen Sie alle Ethernet-Verbindungen.

Grün

Leuchtet

Die IP-Adresse ist eingestellt. Die Ethernet-Verbindung ist aufgebaut.

–

Rot

Blinkt

Die Timeout-Zeit der steuernden Verbindung ist abgelaufen.

Der Zustand wird durch Wiederanlauf der Kommunikation zurückgesetzt.

  • Prüfen Sie den Feldbusanschluss.
  • Prüfen Sie den Master/Scanner.
  • Prüfen Sie alle Ethernet-Verbindungen.

Rot

Leuchtet

Bei der IP-Adressvergabe wurde ein Konflikt festgestellt.

  • Prüfen Sie, ob ein weiteres Gerät mit gleicher IP-Adresse im Netzwerk vorhanden ist.
  • Ändern Sie die IP-Adresse des Geräts.
  • Prüfen Sie die DHCP-Einstellungen zur IP-Adressvergabe des DHCP-Servers (nur bei Verwendung eines DHCP-Servers).

Rot/Grün

Blinkt

Das Gerät führt einen LED-Test durch.

Dieser Zustand darf nur während des Hochlaufs kurzzeitig aktiv sein.

–

Das Gerät hat die vorgesehene Target Unit Network ID (TUNID) empfangen.

Die LED blinkt so lange, bis das Gerät den APPLY_TUNID-Service empfangen hat und die Validierung erfolgreich abgeschlossen ist.