LED "BF"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "BF":

LED

Significado

Medida

–

Off

La unidad ha detectado una conexión con el maestro PROFINET.

–

Rojo

Encendido

Se ha interrumpido la conexión con el maestro PROFINET.

La unidad no detecta ninguna conexión con el maestro PROFINET (fallo de bus).

  • Compruebe la conexión PROFINET de la unidad.
  • Compruebe todos los cables en la red PROFINET.

El maestro PROFINET está fuera de servicio.

  • Compruebe el maestro PROFINET.

La configuración de los datos de proceso es defectuosa.

  • Compruebe la configuración de los datos de proceso.