LED "BF"

Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "BF":

LED

Bedeutung

Maßnahme

–

Aus

Das Gerät hat eine Verbindung zum PROFINET-Master erkannt.

–

Rot

Leuchtet

Die Verbindung zum PROFINET-Master ist ausgefallen.

Das Gerät erkennt keine Verbindung zum PROFINET-Master (Busfehler).

  • Prüfen Sie den PROFINET-Anschluss des Geräts.
  • Prüfen Sie alle Kabel im PROFINET-Netz.

Der PROFINET-Master ist außer Betrieb.

  • Prüfen Sie den PROFINET-Master.

Die Prozessdatenkonfiguration ist fehlerhaft.

  • Prüfen Sie die Prozessdatenkonfiguration.