Diode "BF"

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "BF".

Diode

Signification

Action

–

OFF

L'appareil a détecté une liaison vers le maître PROFINET.

–

Rouge

Allumée

La liaison avec le maître PROFINET est interrompue.

L'appareil ne détecte pas de liaison avec le maître PROFINET (défaut du bus).

  • Vérifier le raccordement PROFINET de l'appareil.
  • Vérifier tous les câbles du réseau PROFINET.

Le maître PROFINET est hors service.

  • Vérifier le maître PROFINET.

La configuration des données process est erronée.

  • Vérifier la configuration des données process.