X43:连接EtherCAT®/SBusPLUS (OUT)
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
基于以太网的现场总线或子网的连接 |
连接方式 |
|---|
工业Mini I/O,插座(母头),类型1 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | TX+ | 发送线 (+) |
2 | TX- | 发送线 (-) |
3 | RX+ | 接收线 (+) |
4 | Res. | 预留 |
5 | Res. | 预留 |
6 | RX- | 接收线 (-) |
7 | Res. | 预留 |
8 | Res. | 预留 |
对于带有Mini-IO插接头的版本,SEW-EURODRIVE提供以太网电缆支架(部件号27804887)作为附件包。
更多的信息