X43 : raccordement EtherCAT®/SBusPLUS (OUT)

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour bus de terrain basé sur Ethernet ou sous-réseau

Mode de raccordement

Mini E/S industriel, socle de connexion (femelle), type 1

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

TX+

Liaison d'émission (+)

2

TX-

Liaison d'émission (-)

3

RX+

Liaison de réception (+)

4

res.

Réservé

5

res.

Réservé

6

RX-

Liaison de réception (-)

7

res.

Réservé

8

res.

Réservé

Pour les exécutions avec mini-connecteurs E/S, SEW-EURODRIVE fournit le porte-câble Ethernet (référence 27804887) dans un sachet.