Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence |
|---|
28164571 |
Confection | ||||
|---|---|---|---|---|
Connecteur Mini-connecteur E/S (mâle) | Description
| Extrémité libre | ||
| ||||
Contact | Signal | Couleur / | Confection | |
1 | TX+ | Liaison d'émission (+) | Jaune 0.14 mm2 | Non confectionné |
2 | TX- | Liaison d'émission (-) | Orange 0.14 mm2 | Non confectionné |
3 | RX+ | Liaison de réception (+) | Blanc 0.14 mm2 | Non confectionné |
4 et 5 | – | RéservéNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur. | – | – |
6 | RX- | Liaison de réception (-) | Bleu 0.14 mm2 | Non confectionné |
7 et 8 | – | RéservéNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur. | – | – |
