编码器选件技术数据
针对MOVIMOT® advanced,编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,而不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | /EK9Z | |
|---|---|---|---|---|
编码器的性能等级 | 中等等级 | 高等级 | 高等级 | 高等级 |
电机系列 | DRN71-132S, DR2C71-100LSA | |||
电机规格 | 71 – 132S | 71 – 100LSA | ||
制动器/制动控制装置的组合 | 制动控制装置BG1Z:BE.. | |||
电机保护/温度的组合 | 电机保护:TF(绕组中) 电机保护/电机温度:PI(定子外壳中的Pt1000和带有MOVI-C®变频器的电机温度模型) | |||
强冷风扇的组合 | 是 | |||
编码器类型 | 增量式编码器 | 增量式编码器 | 多圈 | 单圈 |
接口 | MOVILINK® DDI,同轴 | |||
MOVILINK® DDI型号描述 | DI.E.. | |||
电流需求(通过MOVILINK® DDI进行24 V供电) | 107 mA(无编码器:60 mA) | |||
电子铭牌 | ET2000(MOVILINK® DDI,内置) | |||
电源 | DC 24 V(MOVILINK® DDI,内置) | |||
增量分辨率 (电机每转的位置步进) | 12位4096 inc | 16位65536 inc | – | – |
单圈分辨率 (电机每转一圈的位置分辨率) | – | – | 16位65536 inc | 16位65536 inc |
多圈分辨率 (电机总转数的最大计数值) | – | – | 16位65536 inc | – |
允许的最大电机外部磁场 | 电机外轮廓: 25 mT / 20 kA/m | 电机外轮廓:25 mT / 20 kA/m, 编码器箱体上:10 mT / 8 kA/m | ||
耐振强度(参照EN 60068-2-6标准) | ≤ 10 g (f > 18.5 Hz) | |||
抗震荡能力(参照EN 60068-2-27标准) | ≤ 100 g(t = 6 ms,18个脉冲) | |||
最大转速 | 6000 min-1 | |||
防护等级,符合EN 60529 | IP66 | |||
防腐和表面防护 | KS、OS1 – OS4、OSG | |||
安装高度注意环境温度的限制,以及在环境温度升高和/或取决于安装高度的情况下相应电机/变频器或制动器和编码器可能的降额。 | ≤ 3866 m | |||
防爆 | – | |||
功能安全 | – | 是准备中。 | ||