Datos técnicos de la opción de encoder
Para MOVIMOT® advanced, los encoders sólo están disponibles en combinación con las variantes de comunicación DFC y DSI, pero no para las variantes de comunicación DBC y DAC.
/EI8Z | /EK8Z | /AK8Z | /EK9Z | |
|---|---|---|---|---|
Clase de capacidad del encoder | Media | Alta | Alta | Alta |
Series del motor | DRN71-132S, DR2C71-100LSA | |||
Tamaños del motor | 71 – 132S | 71 – 100LSA | ||
Combinación freno/control del freno | Control del freno BG1Z: BE.. | |||
Combinación protección del motor/temperatura | Protección del motor: TF (en el devanado) Protección del motor/temperatura del motor: PI (Pt1000 en la carcasa del estator y modelo de temperatura de motor con variadores MOVI-C®) | |||
Combinación ventilador de ventilación forzada | Sí | |||
Tipo de encoder | Encoder incremental | Encoder incremental | Encoder absoluto | Encoder absoluto |
Interfaz | MOVILINK® DDI, coaxial | |||
Designación de modelo MOVILINK® DDI | DI.E.. | |||
Demanda de corriente (alimentación de 24 V a través de MOVILINK® DDI) | 107 mA (sin encoder): 60 mA) | |||
Placa de características electrónica | ET2000 (MOVILINK® DDI, integrada) | |||
Tensión de alimentación | 24 V CC (MOVILINK® DDI, integrada) | |||
Resolución incremental (pasos de posición por vuelta del motor) | 12 bit 4096 inc | 16 bit 65536 inc | – | – |
Resolución Mono-Vuelta (resolución de posicionamiento por revolución del motor) | – | – | 16 bit 65536 inc | 16 bit 65536 inc |
Resolución Multi-Vuelta (valor numérico máx. para revoluciones del motor completas) | – | – | 16 bit 65536 inc | – |
Campo magnético máximo admisible | Contorno exterior del motor: 25 mT / 20 kA/m | Contorno exterior del motor: 25 mT / 20 kA/m, junto a la carcasa del encoder: 10 mT / 8 kA/m | ||
Resistencia a vibraciones de conformidad con EN 60068-2-6 | ≤10 g (f >18.5 Hz) | |||
Resistencia a choques de conformidad con EN 60068-2-27 | ≤ 100 g (t = 6 ms, 18 impulsos) | |||
Velocidad máxima | 6000 min-1 | |||
Índice de protección según EN 60529 | IP66 | |||
Protección anticorrosión y de superficie | KS, OS1 – OS4, OSG | |||
Altitud de la instalaciónTenga en cuenta las limitaciones de la temperatura ambiente y una posible reducción de la potencia (derating) del motor/variador correspondiente o de la versión del freno y el encoder en caso de uso a temperatura ambiente elevada y/o en función de la altitud de la instalación. | ≤ 3866 m | |||
Protección contra explosiones | – | |||
Seguridad funcional | – | SíEn preparación. | ||