Caractéristiques techniques de l'option codeur

Pour les MOVIMOT® advanced, les codeurs sont disponibles uniquement en liaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC.

/EI8Z

/EK8Z

/AK8Z

/EK9Z

Classe de performance des codeurs

Classe intermédiaire

Haute résolution

Haute résolution

Haute résolution

Série de moteur

DRN71-132S, DR2C71-100LSA

Taille de moteur

71 – 132S

71 – 100LSA

Combinaison frein - commande de frein

Commande de frein BG1Z : BE..

Combinaison protection moteur - température

Protection moteur : TF (dans bobinage)

Protection moteur / température moteur : PI (Pt1000 dans le carter stator et modèle de température moteur avec variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C®)

Combinaison ventilation forcée

Oui

Type de codeur

Codeur incrémental

Codeur incrémental

Codeur absolu multitour

Codeur absolu monotour

interface

MOVILINK® DDI, coaxial

Codification MOVILINK® DDI

DI.E..

Besoin en courant (alimentation 24 V via MOVILINK® DDI)

107 mA (sans codeur : 60 mA)

Plaque signalétique électronique

ET2000 (MOVILINK® DDI, intégré)

Alimentation en tension

DC 24 V (MOVILINK® DDI, intégré)

Résolution incrémentale

(incréments par tour moteur)

12 bits 4096 incr.

16 bits 65536 incr.

Résolution monotour

(résolution de position par tour moteur)

16 bits 65536 incr.

16 bits 65536 incr.

Résolution multitour

(valeur de comptage max. pour tours moteur complets)

16 bits 65536 incr.

Champ magnétique externe au moteur admissible maximal

Contours extérieurs du moteur :

25 mT / 20 kA/m 

Contours extérieurs du moteur : 25 mT / 20 kA/m

Sur le boîtier codeur : 10 mT / 8 kA/m

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6 

≤ 10 g (f > 18.5 Hz)

Résistance aux chocs selon EN 60068-2-27

≤ 100 g (t = 6 ms, 18 impulsions)

Vitesse maximale

6000 min-1

Indice de protection selon EN 60529

IP66

Protection anticorrosion et protection de surface

KS, OS1 – OS4, OSG

Altitude d'implantationEn cas d'utilisation à une température ambiante élevée et/ou en fonction de l'altitude d'implantation, tenir compte des restrictions liées à la température ambiante et d'un éventuel déclassement du moteur / variateur concerné ou de l'exécution du frein et du codeur.

≤ 3866 m

Protection contre les explosions

Sécurité fonctionnelle

ouiEn préparation