Encoder
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Tempo de processamento da velocidade do encoder (T_ENC_VEL) | 3.5 × Tempo de filtragem Velocidade (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys |
Tempo de processamento do posicionamento do encoder (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Desligamento F-DO_STO/F‑DO00 | 8 ms |
Definição do status da irregularidade F‑PE | 12 ms |