Codeur

Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Codeur intégré EI7C

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Temps de traitement vitesse codeur

(T_ENC_VEL)

3.5 × durée de filtrage vitesse (8708.4) + 1/n_réel + T_Task + T_Sys

Temps de traitement positionnement codeur

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Temps de réponse défaut codeur

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Coupure F‑DO_STO/F‑DO00

8 ms

Activation état de défaut EP-F

12 ms