Sélection d'une sous-fonction de sécurité via une entrée digitale de sécurité

Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul

Prescription pour le calcul du temps de réaction

STO

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys

SS1-r

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

SS1-t

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

SLS

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.23) + (vitesse maximaleVitesse maximale (8707.1) ou autre vitesse limite SLS dans le même sens d'action- vitesse limite (8706.24)) / temporisation a (8706.27) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0 (8706.28)

SDI

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys

SSR

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys + temporisation de surveillance t2 (8706.53)

SLI

T_traitement entrée_F-DI + T_Sys