Selección de una función parcial de seguridad a través de una entrada binaria segura

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

STO

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis

SS1-r

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + velocidad_real/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.11)

SS1-t

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + SSx-t retardo t1 (8706.8)

SLS

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + retardo de vigilancia t2 (8706.23) + (velocidad máximaVelocidad máxima (8707.1) u otra velocidad límite SLS en el mismo sentido de actuación- velocidad límite (8706.24))/retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso t3Con vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 (8706.28)

SDI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis

SSR

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis + retardo de vigilancia t2 (8706.53)

SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-DI + T_sis