Anwahl einer Sicherheits-Teilfunktion über einen sicheren Digitaleingang

Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Berechnungsgröße

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

STO

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys

SS1-r

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Ist_Geschwindigkeit/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.11)

SS1-t

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8)

SLS

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + (Maximale GeschwindigkeitMaximale Geschwindigkeit (8707.1) oder weitere SLS-Grenzgeschwindigkeit in dieselbe Wirkrichtung- Grenzgeschwindigkeit (8706.24))/Verzögerung a (8706.27) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.28)

SDI

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys

SSR

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + Überwachungsverzögerung t2 (8706.53)

SLI

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys