Comportamiento funcional

La versión del firmware 12 de la unidad básica cubre en lo funcional los diferentes comportamientos de funcionamiento de las versiones de firmware anteriores.

Con el parámetro Interrumpir comunicación F puede ajustar los diferentes comportamientos de funcionamiento. El ajuste del comportamiento de funcionamiento establece, así, la compatibilidad con las versiones de firmware anteriores.

La siguiente tabla muestra el comportamiento de funcionamiento de la unidad básica para las versiones de firmware ≥ 12.0:

Opción de seguridad

Ajuste de
parámetros

Comportamiento funcional

Conexión STO mediante bornas,

sin tarjeta de seguridad

Puede operar el accionamiento con el control mediante bornas priorizado siempre y cuando no esté desactivada la función parcial de seguridad mediante las señales STO de las bornas.

Tarjeta de seguridad
sin
entradas seguras

Comunicación F interrumpida
(estándar)

Con la activación del control mediante bornas priorizado detiene la comunicación F con la tarjeta de seguridad. Con el desbordamiento de las comunicaciones de la tarjeta de seguridad que se produce activa las funciones parciales de seguridad y bloquea el accionamiento.

Las funciones parciales de seguridad las puede desactivar con la función Muting F‑SP, volviendo a habilitar, con ello, el accionamiento.

Puede activar la función "Muting F‑PA" iniciando el funcionamiento de emergencia con el teclado CBG21A.

NOTA

SEW‑EURODRIVE recomienda que NO utilice este ajuste de parámetro en combinación con una tarjeta de seguridad sin entradas seguras.

Comunicación F interrumpidaNO

En la activación del control mediante bornas priorizado mantiene la comunicación F con la tarjeta de seguridad.

Puede operar el accionamiento con el control mediante bornas priorizado siempre y cuando no estén activadas las funciones parciales de seguridad mediante las señales de control de la tarjeta de seguridad.

Tarjeta de seguridad
con
entradas seguras

Comunicación F interrumpida
(estándar)

Con la activación del control mediante bornas priorizado detiene la comunicación F con la tarjeta de seguridad.

Con el desbordamiento de las comunicaciones de la tarjeta de seguridad que se produce activa las funciones parciales de seguridad y bloquea el accionamiento.

Las funciones parciales de seguridad las puede desactivar con la función Muting F‑SP, volviendo a habilitar, con ello, el accionamiento.

La función "Muting F-SP" la puede activar con entradas digitales seguras configuradas en consonancia.

NOTA

SEW‑EURODRIVE recomienda que utilice el control mediante bornas priorizado en combinación con este ajuste de parámetro exclusivamente para controlar el accionamiento con independencia del control mediante la comunicación F (p. ej. para el funcionamiento de emergencia).

Comunicación F interrumpidaNO

En la activación del control mediante bornas priorizado mantiene la comunicación F con la tarjeta de seguridad.

Puede operar el accionamiento con el control mediante bornas priorizado siempre y cuando no estén activadas las funciones parciales de seguridad mediante las señales de control de la tarjeta de seguridad.