Característica operacional
A versão 12 do firmware da unidade básica cobre funcionalmente os diferentes comportamentos operacionais das versões anteriores do firmware.
O parâmetro Interromper comunicação F pode definir os diferentes comportamentos operacionais. Ajustar o comportamento operacional garante a compatibilidade com versões anteriores do firmware.
A tabela a seguir mostra o comportamento operacional da unidade básica para versões de firmware ≥ 12.0:
Opcional de segurança | Ajuste | Característica operacional |
|---|---|---|
Conexão STO através dos bornes, Sem placa de segurança | – | É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que a subfunção de segurança esteja desativada por meio dos sinais STO nos bornes. |
Placa de segurança | Interromper a comunicação F | A ativação do controle por bornes priorizado interrompe a comunicação F com a placa de segurança. Se ocorrer um tempo limite de comunicação na placa de segurança, as subfunções de segurança são ativadas e o acionamento é bloqueado. É possível desativar as subfunções de segurança usando a função Modo silencioso F‑PA e, assim, habilitar o acionamento novamente. É possível ativar a função "Modo silencioso F‑PA" iniciando a operação de emergência com o controle manual CBG21A. INFORMAÇÃO A SEW-EURODRIVE recomenda que NÃO se utilize esta configuração de parâmetro em conjunto com uma placa de segurança sem entradas seguras. |
Interromper a comunicação F = NÃO | A ativação do controle por bornes priorizado encaminha a comunicação F para a placa de segurança. É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que as subfunções de segurança esteja ativadas por meio dos sinais de controle na placa de segurança. | |
Placa de segurança | Interromper a comunicação F | A ativação do controle por bornes priorizado interrompe a comunicação F com a placa de segurança. Se ocorrer um tempo limite de comunicação na placa de segurança, as subfunções de segurança são ativadas e o acionamento é bloqueado. É possível desativar as subfunções de segurança usando a função Modo silencioso F‑PA e, assim, habilitar o acionamento novamente. É possível ativar a função "Modo silencioso F‑PA" com entradas digitais seguras adequadamente configuradas. INFORMAÇÃO A SEW-EURODRIVE recomenda que se utilize somente o controle por bornes priorizado em conjunto com esta configuração de parâmetro para controlar o acionamento independentemente do controle via comunicação F (por ex., para a operação de emergência). |
Interromper a comunicação F = NÃO | A ativação do controle por bornes priorizado encaminha a comunicação F para a placa de segurança. É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que as subfunções de segurança esteja ativadas por meio dos sinais de controle na placa de segurança. |