Betriebsverhalten
Die Firmware-Version 12 des Grundgeräts deckt funktional die unterschiedlichen Betriebsverhalten vorheriger Firmware-Versionen ab.
Mit dem Parameter F‑Kommunikation unterbrechen können Sie die unterschiedlich Betriebsverhalten einstellen. Die Einstellung des Betriebsverhaltens stellt somit die Kompatibilität zu vorherigen Firmware-Versionen her.
Die folgende Tabelle zeigt das Betriebsverhalten des Grundgeräts für die Firmware-Versionen ≥ 12.0:
Sicherheitsoption | Parameter- | Betriebsverhalten |
|---|---|---|
STO-Anschluss über Klemmen, Keine Sicherheitskarte | – | Den Antrieb können Sie mit der priorisierten Klemmensteuerung betreiben, solange die Sicherheits-Teilfunktion über die STO-Signale an den Klemmen deaktiviert ist. |
Sicherheitskarte | F-Kommunikation unterbrechen | Mit der Aktivierung der priorisierten Klemmensteuerung stoppen Sie die F-Kommunikation zur Sicherheitskarte. Durch den auftretenden Kommunikations-Timeout der Sicherheitskarte aktivieren Sie die Sicherheits-Teilfunktionen und sperren den Antrieb. Die Sicherheits-Teilfunktionen können Sie mit der Funktion Muting F‑PA deaktivieren und den Antrieb dadurch wieder freigeben. Die Funktion "Muting F‑PA" können Sie aktivieren, indem Sie den Notbetrieb mit dem Handbediengerät CBG21A starten. HINWEIS SEW-EURODRIVE empfiehlt, dass Sie diese Parametereinstellung in Verbindung mit einer Sicherheitskarte ohne sichere Eingänge NICHT verwenden. |
F-Kommunikation unterbrechen = NEIN | Bei der Aktivierung der priorisierten Klemmensteuerung führen Sie die F-Kommunikation zur Sicherheitskarte weiter. Den Antrieb können Sie mit der priorisierten Klemmensteuerung betreiben, solange die Sicherheits-Teilfunktionen über die Ansteuersignale an der Sicherheitskarte nicht aktiviert sind. | |
Sicherheitskarte | F-Kommunikation unterbrechen | Mit der Aktivierung der priorisierten Klemmensteuerung stoppen Sie die F-Kommunikation zur Sicherheitskarte. Durch den auftretenden Kommunikations-Timeout der Sicherheitskarte aktivieren Sie die Sicherheits-Teilfunktionen und sperren den Antrieb. Die Sicherheits-Teilfunktionen können Sie mit der Funktion Muting F‑PA deaktivieren und den Antrieb dadurch wieder freigeben. Die Funktion "Muting F-PA" können Sie mit entsprechend konfigurierten sicheren Digitaleingängen aktivieren. HINWEIS SEW-EURODRIVE empfiehlt, dass Sie die priorisierte Klemmensteuerung in Verbindung mit dieser Parametereinstellung nur verwenden, um den Antrieb unabhängig von der Ansteuerung über die F-Kommunikation zu steuern (z. B. für den Notbetrieb). |
F-Kommunikation unterbrechen = NEIN | Bei der Aktivierung der priorisierten Klemmensteuerung führen Sie die F-Kommunikation zur Sicherheitskarte weiter. Den Antrieb können Sie mit der priorisierten Klemmensteuerung betreiben, solange die Sicherheits-Teilfunktionen über die Ansteuersignale an der Sicherheitskarte nicht aktiviert sind. |