Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
|---|
28172558 |
Ensamblaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable confeccionado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/sección del conductor | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
Negro | 1 | No confeccionado | Conexión de resistencia de frenado + | BW+ | 1 | ||||
- | - | No confeccionado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Res. | 2 | ||||
Negro | 2 | No confeccionado | Conexión de resistencia de frenado - | BW- | 3 | ||||
Verde/amarillo | - | No confeccionado | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | 4 | ||||