Tamaño 1

Información adicional
  • Entrada (tipo de conexión: ☆)
  • Entrada (tipo de conexión: △)
  • Tapa de la electrónica (variador) tamaño 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: △, punto de funcionamiento del motor 400 V/100 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:20, tapa de la electrónica tamaño 1
  • Curvas características del motor
  • Freno chopper y resistencia de frenado

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02/2025

© Copyright: 2026

Índice alfabético

MOVIMOT® advanced DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos técnicos de MOVIMOT® advanced DRN..
  • Tamaño 1