Baugröße 1

Weiterführende Informationen
  • Eingang (Schaltungsart: ☆)
  • Eingang (Schaltungsart: △)
  • Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 1
  • Motorkennlinien
  • Brems-Chopper und Bremswiderstand

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 02/2025

© Copyright: 2026

Stichwortverzeichnis

MOVIMOT® advanced DFC

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Technische Daten
  • Technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..
  • Baugröße 1