Tamanho 1

Informações adicionais
  • Entrada (tipo de conexão: ☆)
  • Entrada (tipo de conexão: △)
  • Tampa de controle (conversor) do tamanho 1
  • Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 1
  • Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 1
  • Características do motor
  • Chopper de frenagem e resistência de frenagem

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 02/2025

© Copyright: 2026

Índice remissivo

MOVIMOT® advanced DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Dados técnicos
  • Dados técnicos do MOVIMOT® advanced DRN..
  • Tamanho 1