Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Ired

6.1 A

8.2 A

11.0 A

12.0 A

14.6 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR ICC

Unidades sin seccionador de carga:

65 kA

Unidades con seccionador de carga:

5 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red
(protección de ramal)

 

40 A