Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90SA6/D..

90LA6/D..

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

..0160..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Urede

3 x 380 – 500 VCA

Corrente nominal de rede CA

Irede

6.1 A

8.2 A

11.0 A

12.0 A

14.6 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR ICC

Unidades sem interruptor de corte em carga:

65 kA

Unidades com interruptor de corte em carga:

5 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal
(proteção do circuito de derivação)

 

40 A